Catalog No. : AHF506LHB9012H
Description: AL RAC 5PO 6LRG ECH CDH 90D12R QAI
CUP: 626490333130
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond en échelle. Angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Bend for cable tray |
Special Features |
90 degree angle |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Standard |
CSA |
Dimensions
Width |
6 in |
Side Rail Height |
5 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001535 Bend for cable ladder
Change of direction |
Horizontal |
Type of rung |
Perforated profile |
Deflection (angle) |
90° |
Inner radius |
12 inch |
Material |
Aluminium |