n° de catalogue : AHF442LHB4548
Description: AL RAC 4POD 42LRG ECH HOR 45D48R
CUP: 753554091283
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Aluminum H-style fitting 4 inches side rail height 42 inches width ladder horizontal bend 45 degree 48 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
45 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
42 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |