text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF436VHB3024

Description:  AL RAC 4PO 36LRG VEN HC 30D24R

CUP: 626490322622

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces