text.skipToContent text.skipToNavigation

Typ : AHF436SVO3012

Opis:  AL RAC 4PO 36LRG SOL VE 30D12R

CUP: 626490322042

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Zobacz więcej Zobacz mniej
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:  industrialsolutions.pl.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces