n° de catalogue : AHF436LVI4536H
Description: AL RAC 4PO 36LRG ECH VI 45D36R QAI
CUP: 626490320451
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond en échelle. Angle de 45 degrés, rayon nominale 36 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Largeur |
36 po |
|
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |