text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF430VVI3048H

Description:  AL RAC 4PO 30LRG VEN VI 30D48R QAI

CUP: 626490316393

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 30 pouces. Style de fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominale 48 pouces. Avec quincaillerie.
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
Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces