text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF430LHB9018

Description:  AL. 4PO 30L RACCORD 90D 18R

CUP: 753554097513

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum H-style fitting 4 inches side rail height 30 inches width ladder horizontal bend 90 degree 18 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces