Catalog No. : AHF43006LRT48H
Description: AL RAC 4PO 30-6LRG T RED 48R QAI
CUP: 626490317093
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium poutre en H, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 30 pouces x 6 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 48 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Tee for cable tray |
|
Special Features |
48 inches radius |
Specifications
|
Material |
Aluminum |
Classifications
|
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
|
Width |
30 x 6 in |
|
Side Rail Height |
4 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
|
Type of rung |
Perforated profile |
|
Cable ladder height |
101.6 mm |
|
Inner radius |
1219.2 mm |
|
Material |
Aluminium |