n° de catalogue : AHF424VVI9036
Description: AL RAC 4PO 24LRG VEN VI 90D36R
CUP: 626490309722
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Aluminum H-style fitting 4 inches side rail height 24 inches width ventilated vertical inside bend 90 degree 36 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
90 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |