text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF424SVI9048

Description:  AL RAC 4PO 24LRG SOL VI 90D48R

CUP: 626490308381

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominale 48 pouces.
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
Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces