text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF424LHB9012H

Description:  AL RAC 4PO 24LRG ECH CDH 90D12R QAI

CUP: 626490306417

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond en échelle. Angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces