text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AHF42418SRT12H

Description:  AL RAC 4PO 24-18LRG S T RED 12R QAI

CUP: 626490311374

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium poutre en H, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 24 pouces x 18 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces. Avec quincaillerie.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Tee for cable tray

Special Features

12 inches radius

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

24 x 18 in

Side Rail Height

4 Inches

ETIM EC001540 Tee for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

101.6 mm

Inner radius

304.8 mm

Material

Aluminium