text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF418VVTD12

Description:  AL RAC 4PO18LRG VEN VERT TDOWN 12R

CUP: 753554111271

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, poutre en H, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici