text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF418VVO6036H

Description:  AL RAC 4PO 18LRG VEN VE 60D36R QAI

CUP: 626490302976

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond ventilé. Angle de 60 degrés, rayon nominale 36 pouces. Avec quincaillerie.
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
Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces