text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF418VVI3012

Description:  AL RAC 4PO 18LRG VEN VI 30D12R

CUP: 626490302440

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominale 12 pouces.
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
Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces