n° de catalogue : AHF418SHB9048H
Description: AL RAC 4PO 18LRG SOL HC 90D48R QAI
CUP: 626490300873
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en H. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominale 48 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |