Catalog No. : AHF41230VEX36H
Description: AL RAC 4PO 12-30LRG VEN CRX 36R QAI
CUP: 626490298095
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord type H en aluminium, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces x 30 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 36 pouces. Avec quincaillerie.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Catégorie |
Crosses for cable tray |
Special Features |
36 Inch radius |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
12 x 30 in |
Side Rail Height |
4 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001559 Cross piece for cable ladder
Type of rung |
Perforated profile |
Cable ladder height |
101.6 mm |
Inner radius |
914.4 mm |
Material |
Aluminium |