n° de catalogue : AHF41206SHSRH
Description: AL RAC 4PO 12-6LRG SOL RED CTR QAI
CUP: 626490296152
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, poutre en H, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces x 6 pouces. Style de fond solide. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 x 6 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |