n° de catalogue : AHF409SHB9024E
Description: AL RACCORD 4PO 9L SOL HOR EPOXY
CUP: 753554108134
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en aluminium, poutre en H, Epoxy,. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 9 pouces. Style de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Revêtement en époxy |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |