text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHDP2442

Description:  AHDP2442 PAN, BT HD

CUP: 621691002700

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Ces plaques de montage de rechange sont conçues pour toutes les armoires à double porte de la série HD, offrant une solution fiable pour le remplacement ou l’ajout de panneaux internes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Panneaux arrière de boîtier

Spécifications

Matériau

Acier

Series

AHDP

Pour utilisation avec

Armoires à porte double de série HD

Classifications

Marque de produit

Produits BEL

Dimensions

Largeur

42

Hauteur

24

Durabilité

Environmental product declaration

EPD STEEL CITY BRITISH STANDARDS (BS) BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY UL WELDED BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY BOXES AND DRAW-LINES US

End-of-life Instruction NuTek boxes

EPD STEEL CITY COVER US

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici