text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH7642L1296

Description:  AL SECT DTE 6PO 42LRG ECH 96PO

CUP: 753554086838

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 7 aluminum straight section H-beam cable tray 6 inches side rail height 42 inches width ladder 12 inches rung spacing 96 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Longueur

96 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces