text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH7636L09288H

Description:  AL 6PO 36LRG ECH 9ESP 288PO INOX QU

CUP: 753554104389

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Série 7 : chemin de câbles en aluminium à section droite en H 6 pouces de hauteur de rail latéral 30 pouces de largeur échelle 9 pouces d'espacement des échelons 288 pouces de longueur avec quincaillerie en acier inoxydable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

36 po

Longueur

30 pieds

Hauteur du rail latéral

6 pouces