text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH7636L09-360H

Description:  AL SECT DTE 6POD 36LRG 30PI AI

CUP: 753554090491

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 7 aluminum straight section H-beam cable tray 6 inches side rail height 36 inches width ladder 9 inches rung spacing 360 inches length with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

36 po

Longueur

30 pieds

Hauteur du rail latéral

6 pouces