text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH7618L09-3H

Description:  AL 6PO 18LRG ECH 9ESP 3M A.IN QUINC

CUP: 753554104365

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Série 7 en aluminium, section droite en H, 6 pouces de hauteur de rail latéral 18 pouces de largeur échelle 9 pouces d'espacement des échelons 3 mètres de longueur avec quincaillerie en acier inoxydable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

6 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici