text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH7618L06144

Description:  AL 6PO 18LRG ECH 6ESP 144PO LONG

CUP: 753554101036

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 7 aluminum straight section H-beam cable tray 6 inches side rail height 18 inches width ladder 9 inches rung spacing 144 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

18 po

Longueur

25 pi

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici