text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH7609L09360H

Description:  AL 6PO 9L ECHELLE 30 PIEDS

CUP: 753554103634

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 7 aluminum straight section H-beam cable tray 6 inches side rail height 9 inches width ladder 9 inches rung spacing 360 inches length with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

9 po

Longueur

30 pieds

Hauteur du rail latéral

6 pouces