text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH6636V120

Description:  AL DTE 6PO 36LRG VEN 10PI

CUP: 626490618558

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 6. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond ventilé. Longueur de 120 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

36 po

Longueur

120 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces