text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH6636L12-7500

Description:  AL 6PO 36L TRAY

CUP: 753554105539

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Série 6 : chemin de câbles en aluminium à section droite en H 6 pouces de hauteur de rail latéral 36 pouces de largeur d'échelle 12 pouces d'espacement des échelons 7,5 mètres de longueur
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

36 po

Longueur

7,5 mètres

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici