text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH6624L12264

Description:  AL SECT DTE 6POD 24LRG ECH 264PO

CUP: 753554090583

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 6 aluminum straight section H-beam cable tray 6 inches side rail height 24 inches width ladder 12 inches rung spacing 264 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Longueur

264 in

Hauteur du rail latéral

6 pouces