text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH5618L09288

Description:  AL DTE 6PO 18LRG ECH 9POEE 24PI

CUP: 626490610217

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 5 aluminum straight section H-beam cable tray 6 inches side rail height 18 inches width ladder 9 inches rung spacing 288 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

18 po

Longueur

288 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces