text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH5612L18288

Description:  AL DTE 6PO 12LRG ECH 18POEE 24PI

CUP: 626490609730

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 5. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond 18 pouces espacement des échelons. Longueur de 288 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

12 po

Longueur

288 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces