text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AH5436L12-6H

Description:  AL DTE 4PO 36LRG ECH 12POEE 6M QAI

CUP: 626490606784

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 5. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond 12 pouces espacement des échelons. Longueur de 6 mètres. Avec quincaillerie.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Catégorie

Channel Cable Tray Straight Sections

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Width

36 in

Length

6 m

Side Rail Height

4 Inches

ETIM EC000854 Cable ladder/wide span cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Fixation rung

Welded

Height

101.6 mm

Width

914.4 mm

Length

6000 mm

Material

Aluminium