text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH5436L09288H

Description:  AL DTE 4PO 36LRG ECH 9POEE 24PI QAI

CUP: 626490606623

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 5. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond 9 pouces espacement des échelons. Longueur de 288 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

36 po

Longueur

288 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces