n° de catalogue : AH5418S240
Description: AL DTE 4PO 18LRG SOL 20PI
CUP: 626490604797
Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 5. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond plein (solide). Longueur de 240 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Application |
Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA, NEMA, NEC, UL |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Longueur |
240 pouces |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |