text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH4736L12360

Description:  AL DTE 7PO 36LRG ECH 12POEE 30PI

CUP: 785055996699

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 4. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond 12 pouces espacement des échelons. Longueur de 360 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

36 po

Longueur

30 pieds

Hauteur du rail latéral

7 pouces