text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH4618S240H

Description:  AL DTE 6PO 18LRG SOL 20PI QAI

CUP: 626490599048

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 4. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond plein (solide). Longueur de 240 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

18 po

Longueur

240 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces