text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH4506L12-3H

Description:  AL DTE 5PO 6LRG ECH 12POEE 3M QAI

CUP: 626490590922

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 4. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond 12 pouces espacement des échelons. Longueur de 3 mètres. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

6 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

5 pouces