text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH3718L12240

Description:  AL DTE 7PO 18LRG ECH 12POEE 20PI

CUP: 626490582477

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 3 aluminum straight section H-beam cable tray 7 inches side rail height 18 inches width ladder 12 inches rung spacing 240 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

18 po

Longueur

240 pouces

Hauteur du rail latéral

7 pouces