Catalog No. : AH3712L12240H
Description: AL DTE 7PO 12LRG ECH12POEE 20PI QAI
CUP: 626490581760
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Catégorie |
Channel Cable Tray Straight Sections |
Application |
Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Standard |
CSA, NEMA, NEC, UL |
Dimensions
Width |
12 in |
Length |
240 in |
Side Rail Height |
7 Inches |
Type of rung |
Perforated profile |
Fixation rung |
Welded |
Height |
177.8 mm |
Width |
304.8 mm |
Length |
6096 mm |
Material |
Aluminium |