text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AH3712L09240H

Description:  AL DTE 7PO 12LRG ECH 9POEE 20PI QAI

CUP: 626490581647

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câble section droite, poutre en H en aluminium série 3. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond 9 pouces espacement des échelons. Longueur de 240 pouces. Avec quincaillerie.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

12 po

Longueur

240 pouces

Hauteur du rail latéral

7 pouces