n° de catalogue : AH3712L09-6H
Description: AL DTE 7PO 12LRG ECH 9POEE 6M QAI
CUP: 626490581708
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Application |
Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA, NEMA, NEC, UL |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Longueur |
6 m |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |