text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH3624L09-432

Description:  AL SECT DTE 6PO 24LRG ECH 9PO 432MM

CUP: 753554086340

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 3 aluminum straight section H-beam cable tray 6 inches side rail height 24 inches width ladder 9 inches rung spacing 432 millimiters length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

24 po

Longueur

432 millimètres

Hauteur du rail latéral

6 pouces