text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH3624L09-0775

Description:  AL SECT DTE 6POD 24LRG ECH 0775MM

CUP: 753554093041

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 3 aluminum straight section H-beam cable tray 6 inches side rail height 24 inches width ladder 9 inches rung spacing 775 millimeters length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

24 po

Longueur

775 mm

Hauteur du rail latéral

6 pouces