text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH3624L09-0140

Description:  AL 6PO 24LRG ECH 9ESP 140MM

CUP: 753554091375

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 3 aluminum straight section H-beam cable tray 6 inches side rail height 24 inches width ladder 9 inches rung spacing 140 millimeters length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

24 po

Longueur

140 mm

Hauteur du rail latéral

6 pouces