text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH3606L12R0910

Description:  AL 6PO 6L TRAY ECHELLE RAYON 0910

CUP: 753554103702

Fabriqué ou assemblé au Canada.

section droite en aluminium pour poutre en H, série 3, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces, espacement des échelons 12 pouces, rayon de 0910
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici