text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH3436L09-4500

Description:  AL SECT DTE 4POD 36LRG ECH 4500MM

CUP: 753554092006

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 3 aluminum straight section H-beam cable tray 4 inches side rail height 36 inches width ladder 9 inches rung spacing 4500mm length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

36 po

Longueur

4500 mm

Hauteur du rail latéral

4 pouces