text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH3436L09-2142

Description:  AL SECT DTE 4POD 36LRG ECH 2142MM

CUP: 753554091986

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 3 aluminum straight section H-beam cable tray 4 inches side rail height 36 inches width ladder 9 inches rung spacing 2142mm length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

36 po

Longueur

2142 mm

Hauteur du rail latéral

4 pouces