text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH3412L12R0161

Description:  AL 4PO 12LRG_ECH 12ESP 0161R

CUP: 753554086999

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 3 aluminum straight section H-beam cable tray 4 inches side rail height 12 inches width ladder 12 inches rung spacing rung spacing radius 0161
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces