text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH3412L12-3G

Description:  STR ALUM 4PO X 12PO 3M ECHELLE

CUP: 753554095205

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 3 aluminum straight section H-beam cable tray 4 inches side rail height 12 inches width ladder 12 inches rung spacing 3 meters length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

12 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

4 pouces