text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH3406L12R0512

Description:  AL 4PO 6LAR ECHELLE AVEC RAYON

CUP: 753554099210

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 3 aluminum straight section H-beam cable tray 4 inches side rail height 6 inches width ladder 12 inches rung spacing radius 0512
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces